Meny Sök

Bitar med dubbelsidig skumtejp - Borttagbar dubbelsidig - Tjock Remo Two

I lager

Tjock Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumkudde som används för att skapa 3D-effekt. Den har vårt borttagbara häftämne på båda sidor. Vårt borttagbara häftämne går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar. Tillfällig och permanent skyltning. Reklamgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Avtagbarhet Overall Length Overall Thickness Overall Width Köp
1,2787 kr - 1,2787 kr Fråga angående leveranstidhere
Löstagbar
1,4781 kr - 1,4781 kr Fråga angående leveranstidhere
Löstagbar
0,8381 kr - 0,9312 kr 9000 I lager
Löstagbar
7,028 kr - 7,028 kr 2875 I lager
Löstagbar
2,3051 kr - 2,3051 kr Fråga angående leveranstidhere
Löstagbar
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

470768

Prisintervall
1,2787 kr - 1,2787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Commodity Code
    3919908099
  • Självhäftande typ
    GUMMI
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

471058

Prisintervall
1,4781 kr - 1,4781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Commodity Code
    3919908099
  • Självhäftande typ
    GUMMI
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

471043

Prisintervall
0,9312 kr - 0,8381 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Commodity Code
    3919908099
  • Självhäftande typ
    GUMMI
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Vit

471069

Prisintervall
7,028 kr - 7,028 kr

Lagernivåer
2875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Commodity Code
    3919908099
  • Självhäftande typ
    GUMMI
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Vit

471053

Prisintervall
2,3051 kr - 2,3051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Avtagbarhet
    Löstagbar
  • Commodity Code
    3919908099
  • Självhäftande typ
    GUMMI