Pluggar för metallplåt används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga plåtprodukter en jämn yta. Pluggen skyddar den som hanterar produkten från splitter från plåten som ofta förekommer längs kanterna på fabrikstillverkade hål.
Pluggarna kan även skydda invändiga gängor från skador under transport. Den varierbara håldelens utformning gör att varje del kan plugga igen en mängd olika hålstorlekar.
Detta är ett intressant val om projektet kräver att flera hål ska skyddas, men du föredrar en konsekvent utformning för ett snyggt helhetsintryck. Används vanligtvis i en mängd olika tillämpningar med metallplåt, på produkter från olika industrier.
Material: ABS Färg: Svart Serienummer: SRTFLH
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d1 | d2 | Minsta paneltjocklek | h1 | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,187 kr - 1,8465 kr | 100 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3741 kr - 2,1375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.539 in
13.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3082 kr - 2,035 kr | 4950 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1297 kr - 1,7573 kr | 1200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9086 kr - 1,4134 kr | 1600 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9564 kr - 1,4878 kr | 2800 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2455 kr - 1,9375 kr | 4100 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0425 kr - 1,6217 kr | 4800 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta