Meny Sök

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 35.0 mm Svart ABS

Pluggar för metallplåt används för att täppa till hål under transport och för att erbjuda en prydlig finish på tillämpningar med metallplåt. Det skyddar mot faror och vassa kanter.
Artikelnummer:

20571061

1089 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,8262 kr
1000 - 4999 1,3044 kr
5000 + 1,174 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

182,62 kr

100 x 1,8262 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 35.0 mm
h1 2.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.2 mm
Material ABS
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss