Meny Sök

Plugg för metallpanel 9.5 mm 15.0 mm 1.6 mm PVC Svart

Denna orange plugg av LDPE och med dragtunga i mitten är avsmalnande för att passa hål med diameter från 24,6 till 27,7 mm. Dragtungan i mitten underlättar påsättning och borttagning.
Artikelnummer:

10488

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8986 kr
5000 - 9999 0,8848 kr
10000 + 0,5103 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 898,60 kr

1000 x 1,8986 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PVC
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss