Meny Sök

Plugg för metallpanel 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Svart

Denna orange plugg av LDPE och med dragtunga i mitten är avsmalnande för att passa hål med diameter från 41 till 44,1 mm. Dragtungan i mitten underlättar påsättning och borttagning.
Artikelnummer:

10499

1309 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 4,4406 kr
2500 - 4999 2,0747 kr
5000 + 1,1894 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 220,30 kr

500 x 4,4406 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PVC
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss