Meny Sök

Plugg för metallpanel 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Svart

Denna orange plugg av LDPE och med dragtunga i mitten är avsmalnande för att passa hål med diameter från 45,9 till 49,2 mm. Dragtungan i mitten underlättar påsättning och borttagning.
Artikelnummer:

10502

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,7773 kr
2500 - 4999 2,1132 kr
5000 + 1,1169 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 388,65 kr

500 x 2,7773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PVC
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss