Meny Sök

Plugg för metallpanel 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Svart

Denna stansplugg är tillverkad i svart PVC och klarar av drifttemperaturer på upp till 50 °C. Den är perfekt när man vill dölja vassa kanter på metallpaneler och ger en snygg yta.
Artikelnummer:

10832

8647 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8829 kr
5000 - 9999 0,8726 kr
10000 + 0,526 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 882,90 kr

1000 x 1,8829 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PVC
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss