Meny Sök

Plugg för metallpanel 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Svart

Denna stansplugg är tillverkad i svart PVC och klarar av drifttemperaturer på upp till 50 °C. Den är perfekt när man vill dölja vassa kanter på metallpaneler och ger en snygg yta.
Artikelnummer:

11027

2757 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 7,1709 kr
1000 - 1999 3,3256 kr
2000 + 1,9104 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 434,18 kr

200 x 7,1709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PVC
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss