Meny Sök

Plugg för metallpanel 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Svart

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Artikelnummer:

15162

2469 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 9,0852 kr
1500 - 2999 4,2257 kr
3000 + 2,4263 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

2 725,56 kr

300 x 9,0852 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Produkten 15162 ersätter:

Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Grå PA66
Artikelnummer: 161022227002

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss