Meny Sök

Plugg för metallpanel 27.5 mm 30.0 mm 2.4 mm TPR Svart

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Artikelnummer:

15164

154 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,9953 kr
500 - 999 8,5797 kr
1000 + 6,4563 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

999,53 kr

100 x 9,9953 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss