Meny Sök

Plugg för metallpanel 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Svart

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Artikelnummer:

15165

2988 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 1499 10,9054 kr
1500 - 2999 5,08 kr
3000 + 2,9283 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

3 271,62 kr

300 x 10,9054 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss