Meny Sök

Plugg för metallpanel 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Svart

Denna blindplugg är tillverkad av termoplast (TPE) och tål ett driftstemperaturområde upp till 95 °C. Pluggen är syrabeständig och används för att skydda mot vassa kanter och stänga öppna hål i paneler med en tjocklek på 1,6 mm.
Artikelnummer:

15168

4515 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 10,8924 kr
1000 - 1999 7,7802 kr
2000 + 4,4622 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

2 178,48 kr

200 x 10,8924 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss