Meny Sök

Plugg för metallpanel 43.0 mm 43.7 mm 1.6 mm TPR Svart

Denna blindplugg är tillverkad av termoplast (TPE) och tål ett driftstemperaturområde upp till 95 °C. Pluggen är syrabeständig och används för att skydda mot vassa kanter och stänga öppna hål i paneler med en tjocklek på 1,6 mm.
Artikelnummer:

15171

1924 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 499 10,9351 kr
500 - 1499 7,8107 kr
1500 + 4,4901 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 640,27 kr

150 x 10,9351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss