Meny Sök

Plugg för metallpanel 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Svart

Denna blindplugg är tillverkad av termoplast (TPE) och tål ett driftstemperaturområde upp till 95 °C. Pluggen är syrabeständig och används för att skydda mot vassa kanter och stänga öppna hål i paneler med en tjocklek på 1,6 mm.
Artikelnummer:

15172

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 22,0777 kr
500 - 999 10,2516 kr
1000 + 5,8985 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 207,77 kr

100 x 22,0777 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material TPR
Färg Svart
Typ av fäste Snäppfäste
Huvudform Välvd
Håltyp Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss