Meny Sök

Plugg för metallpanel 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Svart

This EBA blanking plug acts as a closure in round panel holes and creates a neat, finished appearance as well as protecting from sharp edges. Operation temperature are min. -30C to max. +50C
Artikelnummer:

6351000

992 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 1999 0,616 kr
2000 - 4999 0,383 kr
5000 + 0,3064 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

616,00 kr

1000 x 0,616 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EBA
Färg Svart
Typ av fäste Tryckmontering
Huvudform Rund
Håltyp Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss