Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 161,1988 kr |
50 + | 117,2196 kr |
Total höjd | 67.0 mm |
---|---|
Total höjd | 2.638 in |
Total bredd | 90.0 mm |
Total bredd | 3.543 in |
Totallängd | 94.0 mm |
Totallängd | 3.701 in |
Monteringshålets längd | 80.0 mm |
Monteringshålets längd | 3.15 in |
Monteringshålets bredd | 51.0 mm |
Monteringshålets bredd | 2.008 in |
Låsområde | 22.5 mm |
Låsområde | 0.886 in |
Material | Zamak |
Slutför | Svartmålad |
Färg | Svart |
Handtagstyp | Inget handtag |
Typ av låsning | Utan cylinder |
Nyckeltyp | Utan nyckel |
Spärrmodell | HVAC Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.