Meny Sök

T-handtagssregel 14.5 mm 74.0 mm Zinklegering Svart

Kamlås med vridhandtag används för att säkra dörrar/luckor, skåp och andra kapslingar. Det har ett grepp med olika låsande T-lås som innebär att varje lås behöver sin egen nyckel. Svart, av zinklegering.
Artikelnummer:

110120238E

16 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 153,6162 kr
25 + 109,7258 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

153,62 kr

1 x 153,6162 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8301409000
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 14.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Transparent zinkpläterad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Oliklåsande
Spärrmodell Cam Latches
Nyckeltyp Olika låsande

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss