Meny Sök

T-handtagssregel 8.5 mm 74.0 mm Zinklegering Svart

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer. Idealiska för skåp och möbler.
Artikelnummer:

110200560E

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 140,0776 kr
25 + 100,0554 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

140,08 kr

1 x 140,0776 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7907000090
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 8.5 mm
Handtagslängd 74.0 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Material Zinklegering
Slutför Pulverlackerad
Handtagstyp T-handtag, lås
Låsande Keyed Alike
Spärrmodell Cam Latch
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss