Meny Sök

Bricka M16 17.0 30.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267261

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 39,1791 kr
10 - 29 35,2834 kr
30 - 74 33,28 kr
75 + 29,3843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,18 kr

1 x 39,1791 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M16
d1 tol. H13 17.0
d2 30.0
h1 5.3
h2 1.3
r1 22.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 73.0
Med 25400 h3 9.6
Med 25700 h3 10.4
Vikt g 13.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss