Meny Sök

Mutter med fläns TR18 x 4 35.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146719

38 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 619,672 kr
10 - 19 557,728 kr
20 - 49 526,756 kr
50 - 99 495,784 kr
100 + 464,812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

619,67 kr

1 x 619,672 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 4
Antal starter 1.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 610.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Vikt kg 0.228
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss