Meny Sök

Mutter med fläns TR22 x 5 44.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146795

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 016,74 kr
10 - 19 915,124 kr
20 - 49 864,20 kr
50 + 813,392 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 016,74 kr

1 x 1 016,74 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR22 x 5
Antal starter 1.0
Lead 5.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1030.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Vikt kg 0.322
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss