Meny Sök

Mutter med fläns TR36 x 12 54.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146948

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 400,236 kr
10 - 19 1 260,224 kr
20 + 1 190,16 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 400,24 kr

1 x 1 400,236 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR36 x 12
Antal starter 2.0
Lead 12.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1950.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Vikt kg 0.606
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss