Meny Sök

Mutter med fläns TR40 x 7 66.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146986

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 393,312 kr
10 - 19 2 154,004 kr
20 + 2 034,292 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 393,31 kr

1 x 2 393,312 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR40 x 7
Antal starter 1.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2650.0
d2 tol. H9 63.0
d4 78.0
d5 tol. H9 9.0
l1 66.0
l2 16.0
Vikt kg 1.700
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss