Meny Sök

Mutter med fläns TR30 x 6 48.0 Brons

Släta bronsmuttrar är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147259

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 975,944 kr
10 - 19 1 778,396 kr
20 + 1 679,564 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 975,94 kr

1 x 1 975,944 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 6
Antal starter 1.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1430.0
d2 tol. H9 58.0
l1 48.0
l2 15.0
Vikt kg 1400
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss