Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I produktion

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
615,032 kr - 768,848 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
TR22 x 5
12.0
32.0
1.0
55.0
704,352 kr - 828,704 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR26 x 5
14.0
38.0
1.0
62.0
838,796 kr - 986,812 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR28 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
1 143,412 kr - 1 345,252 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
TR32 x 12
16.0
45.0
2.0
70.0
119,828 kr - 140,94 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
TR36 x 6
16.0
45.0
1.0
70.0
875,916 kr - 1 030,544 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR30 x 6
14.0
38.0
1.0
62.0
3 085,484 kr - 3 428,322 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
TR50 x 8
18.0
72.0
1.0
110.0
248,704 kr - 331,644 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
TR10 x 2
6.0
20.0
1.0
35.0
275,152 kr - 366,908 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
TR12 x 3
7.0
24.0
1.0
42.0
454,372 kr - 605,752 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
TR16 x 4
10.0
30.0
1.0
52.0
818,612 kr - 1 023,236 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0
TR20 x 4
11.0
38.0
1.0
62.0
318,42 kr - 424,56 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
TR14 x 3
10.0
30.0
1.0
52.0
1 770,624 kr - 2 083,128 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0
TR30 x 6
15.0
58.0
1.0
90.0
4 803,444 kr - 5 337,218 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0
TR40 x 7
20.0
80.0
1.0
140.0
7 332,708 kr - 8 147,4166 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
TR50 x 8
20.0
90.0
1.0
170.0
278,40 kr - 371,20 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
TR10 x 4
10.0
25.0
2.0
42.0
739,848 kr - 870,348 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR26 x 10
14.0
38.0
2.0
62.0
  • av 4
Mutter med fläns TR22 x 5 44.0 Brons

20146788

Prisintervall
768,848 kr - 615,032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1030.0
Mutter med fläns TR26 x 5 46.0 Brons

20146832

Prisintervall
828,704 kr - 704,352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1280.0
Mutter med fläns TR28 x 10 46.0 Brons

20146856

Prisintervall
986,812 kr - 838,796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1200.0
Mutter med fläns TR32 x 12 54.0 Brons

20146917

Prisintervall
1 345,252 kr - 1 143,412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1710.0
Mutter med fläns TR36 x 6 54.0 Brons

20146955

Prisintervall
140,94 kr - 119,828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1950.0
Mutter med fläns TR30 x 6 46.0 Brons

20146894

Prisintervall
1 030,544 kr - 875,916 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1370.0
Mutter med fläns TR50 x 8 75.0 Brons

20147020

Prisintervall
3 428,322 kr - 3 085,484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    4540.0
Mutter med fläns TR10 x 2 15.0 Brons

20147099

Prisintervall
331,644 kr - 248,704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    150.0
Mutter med fläns TR12 x 3 20.0 Brons

20147112

Prisintervall
366,908 kr - 275,152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    228.0
Mutter med fläns TR16 x 4 24.0 Brons

20147150

Prisintervall
605,752 kr - 454,372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    363.0
Mutter med fläns TR20 x 4 26.0 Brons

20147198

Prisintervall
1 023,236 kr - 818,612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    514.0
Mutter med fläns TR14 x 3 24.0 Brons

20147136

Prisintervall
424,56 kr - 318,42 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    315.0
Mutter med fläns TR30 x 6 48.0 Brons

20147266

Prisintervall
2 083,128 kr - 1 770,624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1430.0
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147310

Prisintervall
5 337,218 kr - 4 803,444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    2610.0
Mutter med fläns TR50 x 8 70.0 Brons

20147334

Prisintervall
8 147,4166 kr - 7 332,708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    4237.0
Mutter med fläns TR10 x 4 25.0 Brons

20149666

Prisintervall
371,20 kr - 278,40 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    250.0
Mutter med fläns TR26 x 10 46.0 Brons

20149581

Prisintervall
870,348 kr - 739,848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1280.0