Meny Sök

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stål Grön

En bultförsegling med hög säkerhet, är slagtålig och visar bevis på manipulering. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Artikelnummer:

1222240

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 15,8635 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 3000

Totalpris:

3 965,88 kr

250 x 15,8635 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Adapter 50.0 Nm
Typ HanaLock
Färg Grön
Cylindermaterial ABS
Stiftets material Stål med hög hållfasthet
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss