Meny Sök

UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blå

En bultförsegling med hög säkerhet, är slagtålig och visar bevis på manipulering. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Artikelnummer:

1222577

250 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 23,1479 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

5 786,98 kr

250 x 23,1479 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 87.0 mm
Typ UnoLock
Färg Blå
Cylindermaterial PC;ABS
Stiftets material Polypropen
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss