Meny Sök

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Blå

En bultförsegling med hög säkerhet, är slagtålig och visar bevis på manipulering. Kan användas i hela världen för att säkra gods under import och export.
Artikelnummer:

1239486

4995 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 183,789 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

45 947,25 kr

250 x 183,789 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
Adapter 50.0 Nm
Typ EinLock
Färg Blå
Cylindermaterial ABS
Stiftets material Stål
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss