Meny Sök

Buntbandshållare Kantmontering 4.8 mm PA;rostfritt stål Svart

Denna buntbandsklämma för montering på metallkant är tillverkat i en kombination av svart nylon och fjäderstål. Klämman erbjuder en permanent fixering av buntbandet på alla plåttillämpningar.
Artikelnummer:

550245

3838 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5558 kr
500 - 999 3,1933 kr
1000 + 2,6634 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

355,58 kr

100 x 3,5558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Särskilda egenskaper Endast buntbandshållare
Total höjd 15.6 mm
Total bredd 12.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;rostfritt stål
Greppmaterial 302 Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss