Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 6,0937 kr |
500 - 999 | 5,4802 kr |
1000 + | 4,5877 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Monteringsmetod | Kantmontering |
Särskilda egenskaper | Buntbandet är förinstallerat |
Kabellängd | 200.0 mm |
Kabellängd | 7.874 in |
Kabelbredd | 4.8 mm |
Kabelbredd | 0.189 in |
Total höjd | 15.8 mm |
Total höjd | 0.622 in |
Totallängd | 15.0 mm |
Totallängd | 0.591 in |
Total bredd | 12.0 mm |
Total bredd | 0.472 in |
Allt material | Polyamid 6.6;rostfritt stål |
Greppmaterial | 302 Rostfritt stål |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |