Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 6,0937 kr |
500 - 999 | 5,4802 kr |
1000 + | 4,5877 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Monteringsmetod | Kantmontering |
Särskilda egenskaper | Buntbandet är förinstallerat |
Kabellängd | 200.0 mm |
Kabellängd | 7.874 in |
Kabelbredd | 4.8 mm |
Kabelbredd | 0.189 in |
Total höjd | 15.6 mm |
Total höjd | 0.614 in |
Totallängd | 15.0 mm |
Totallängd | 0.591 in |
Total bredd | 13.9 mm |
Total bredd | 0.547 in |
Allt material | Polyamid 6.6;rostfritt stål |
Greppmaterial | 302 Rostfritt stål |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.