Meny Sök

Buntbandshållare Kantmontering 4.8 mm PA;rostfritt stål Svart

Denna buntbandsklämma för montering på metallkant är tillverkat i en kombination av svart nylon och fjäderstål. Klämman erbjuder en permanent fixering av buntbandet på alla plåttillämpningar.
Artikelnummer:

550278

1071386 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 4,0812 kr
5000 + 3,673 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 040,60 kr

500 x 4,0812 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Särskilda egenskaper Buntbandet är förinstallerat
Kabellängd 140.0 mm
Total höjd 168.3 mm
Total bredd 15.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;rostfritt stål
Greppmaterial 302 Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss