Meny Sök

Kantmontering Buntbandshållare 4.8 mm PA;rostfritt stål Svart

This edge mount cable tie holder is made from a nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges. Rated to UL94 V-2.
Artikelnummer:

FTH-31-01

6748 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4296 kr
5000 + 3,1681 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 429,60 kr

1000 x 3,4296 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Kabellängd 3.0 mm
Total höjd 14.5 mm
Total bredd 10.8 mm
Allt material Polyamid 6.6;rostfritt stål
Greppmaterial 304 Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss