C-formade trådkrokar används för att hänga upp laster vid målningsarbeten, ytbehandlingar eller materialhantering. C-formen är perfekt för bredare delar eller olika typer av delar med varierande tjocklekar.
Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | HL | Material | W | WD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4884 kr - 0,5427 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
2,059 kr - 2,2877 kr | 625 I lager |
Vriden S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,669 kr - 0,7433 kr | 2500 I lager |
Vriden S-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,082 kr - 2,3134 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Vriden S-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4884 kr - 0,5427 kr | 5000 I lager |
Vriden S-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,712 kr - 2,0023 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Vriden S-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,6091 kr - 1,7879 kr | 1250 I lager |
Vriden S-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5914 kr - 0,66 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6984 kr - 0,7305 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,602 kr - 1,7879 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6472 kr - 0,7177 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8202 kr - 0,8651 kr | 7500 I lager |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5556 kr - 0,6177 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9932 kr - 1,1022 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
9.843 in
250.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3585 kr - 1,5059 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5165 kr - 0,5703 kr | 5000 I lager |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7209 kr - 0,8523 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1086 kr - 1,2304 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-formad
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.