Meny Sök

Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit

Däck av vit nylon med hölje av rostfritt stål. Detta länkhjul med svängplatta har broms och monteras med skruv.
Artikelnummer:

494479

32 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 15 1 118,9238 kr
16 + 574,7939 kr
Standardförpackning: 16

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 118,92 kr

1 x 1 118,9238 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Rostfritt stål
Färg Vit
Typ av trissa Hjul med svängplatta, med broms
Typ av montage Skruvmontering
Allt material, hjul Polyamid
Allt material, trissans hölje Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss