Meny Sök

Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit PA

Däck av vit nylon med hölje av rostfritt stål. Detta länkhjul med svängplatta har broms och monteras med skruv.
Artikelnummer:

494480

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 11 1 212,0455 kr
12 + 622,6237 kr
Standardförpackning: 12

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 212,05 kr

1 x 1 212,0455 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjulmaterial PA
Material, trissans hölje Rostfritt stål
Färg Vit
Typ av trissa Hjul med svängplatta, med broms
Typ av montage Skruvmontering
Allt material, hjul Polyamid
Allt material, trissans hölje Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss