Meny Sök

Kompressionsfjäder 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 12.7 mm | 0.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 21.01 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnummer:

1217133

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 16,1756 kr
150 - 299 15,1995 kr
300 + 14,7812 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

485,27 kr

30 x 16,1756 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss