Meny Sök

Kompressionsfjäder 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 31.75 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 6.56 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Artikelnummer:

1217309

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 19,5223 kr
150 - 299 18,5462 kr
300 + 17,849 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

585,67 kr

30 x 19,5223 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss