Meny Sök

Cylindrisk mutter TR16 x 8 32.0 Brons

Cylindriska bronsmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Högergängade och har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka
Artikelnummer:

20147839

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 349,16 kr
10 - 19 314,244 kr
20 - 49 296,844 kr
50 - 99 279,328 kr
100 + 261,928 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

349,16 kr

1 x 349,16 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR16 x 8
Antal starter 2.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 490.0
d2 tol. h10 36.0
Vikt kg 0.232
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss