Meny Sök

Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

Denna distansmutter passar i ett fyrkantigt hål och kan säkra ett kretskort med hjälp av en självgängande 2,9 mm skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

MSNE-8-01

60877 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9993 kr
5000 - 9999 1,8455 kr
10000 + 1,7379 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 999,30 kr

1000 x 1,9993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudform Rund
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss