Meny Sök

Kretskortsstöd 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

CBPSW025A har ett platt stöd i ena änden och en låsande pilspets på den motsatta sidan. Tillverkat av naturfärgad nylon 6/6 och är kompatibelt med kretskort som är upp till tjocka. Distansens längd: 5,0 mm
Artikelnummer:

CBPSW025A

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 2,7995 kr
2000 - 19999 1,333 kr
20000 + 0,9903 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

559,90 kr

200 x 2,7995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Flänsdiameter 6.0 mm
Håldiameter B 3.5 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 1.7 mm
Längd på distans 5.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2
Typ Wide Base Push Spacers
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss