Meny Sök

Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Denna distans med massiv stomme har en snäppklämma med bred bas för ökad stabilitet och en platt överdel. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

PSD-18M-01

1018 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5757 kr
5000 - 9999 1,4502 kr
10000 + 1,3791 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 575,70 kr

1000 x 1,5757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Flänsdiameter 7.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 18.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Typ Push Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss