Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

This solid body spacer has a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support. This item is manufactured with material rated UL94 V-0
Artikelnummer:

PSD-6M-19

4798 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8457 kr
5000 - 9999 1,7849 kr
10000 + 1,6802 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 845,70 kr

1000 x 1,8457 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs på plan stödyta
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Flänsdiameter 7.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 6.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Typ Push Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss