Meny Sök

Distans 19.0 16.0 7.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190729

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 34,916 kr
10 - 19 31,4244 kr
20 - 49 29,6786 kr
50 - 99 27,9328 kr
100 + 26,187 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,92 kr

1 x 34,916 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För enkel paneltjocklek 3.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 7.0
Vikt g 4.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss