Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.
Serienummer: SR1121
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | HD | TL | Kompatibla DKO-fästen (alla) | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7572 kr - 1,2338 kr | 501 I lager |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
||
0,6179 kr - 0,7477 kr | 6125 I lager |
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
M30 x 2
|
||
2,1474 kr - 2,4124 kr | 1500 I lager |
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S,42L
|
M52 x 2
|
||
0,2758 kr - 0,4392 kr | 320 I lager |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
M14 x 1.5
|
||
0,9133 kr - 2,7943 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
||
0,7923 kr - 0,9036 kr | 1614 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
||
0,3469 kr - 0,5877 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S,10L
|
M16 x 1.5
|
||
0,8046 kr - 0,9356 kr | 15000 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
M24 x 1.5
|
||
1,004 kr - 1,004 kr | 8651 I lager |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
||
0,7209 kr - 1,1732 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
||
0,5207 kr - 0,6301 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
M26 x 1.5
|
||
1,1556 kr - 1,3983 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
M45 x 2
|
||
0,2482 kr - 0,3943 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
M12 x 1.5
|
||
900 I lager |
|
1.933 in
49.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
M42 x 2
|
|||
26995 I lager |
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
M20 x 1.5
|
|||
6999 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
M26 x 1.5
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
M24 x 1.5
|
|||
19907 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
M18 x 1.5
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
M36 x 2
|
|||
4500 I lager |
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
M22 x 1.5
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.