Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager

Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.



Serienummer: SR1121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d HD TL Kompatibla DKO-fästen (alla) Kompatibla gängstorlekar (alla) Köp
Fråga angående leveranstidhere
34.5 mm
31.3 mm
20S,22L
M30 x 2
24000 I lager
19.0 mm
19.5 mm
6S,8L
M14 x 1.5
  • av 2
Komprimeringspluggar M30 x 2 Röd

552090-RED


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    20S,22L
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M30 x 2
  • Material
    LDPE
Komprimeringspluggar M14 x 1.5 Röd

552083-RED


Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kompatibla DKO-fästen (alla)
    6S,8L
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M14 x 1.5
  • Material
    LDPE