Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 176,5797 kr |
50 + | 89,1056 kr |
Bladtjocklek | 2.5 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.098 in |
Förskjutningsavstånd | 24.5 mm |
Förskjutningsavstånd | 0.965 in |
Total längd, blad | 107.0 mm |
Total längd, blad | 4.213 in |
Totallängd | 107.0 mm |
Totallängd | 4.213 in |
Total bredd | 28.5 mm |
Total bredd | 1.122 in |
Färg | Naturfärgad |
Monteringsmetod | Screw, Weld |
Inriktning vid montering | Universell |
Stiftets material | Stål |
Avtagbarhet | Removable |
Commodity Code | 7907000090 |
Material, spärr | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.