Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
94,4749 kr - 146,961 kr 50 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
94,4749 kr - 146,961 kr 380 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
45.0 mm
28.0 mm
34,2625 kr - 53,2972 kr 5 I lager
31.8 mm
16.0 mm
55,919 kr - 117,4299 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
40.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
44.0 mm
29.0 mm
22,7029 kr - 35,3157 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
18.0 mm
18,471 kr - 20,5233 kr 855 I lager
31.8 mm
16.0 mm
134,7061 kr - 188,5885 kr 236 I lager
65.0 mm
23.5 mm
54,3687 kr - 76,1162 kr 350 I lager
65.0 mm
32.5 mm
34,2625 kr - 53,2972 kr 450 I lager
31.8 mm
16.0 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 2153 I lager
65.0 mm
32.5 mm
18,471 kr - 20,5233 kr 710 I lager
31.8 mm
16.0 mm
167,1813 kr - 234,0539 kr 7 I lager
65.0 mm
39.0 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 23 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
65.0 mm
32.5 mm
26,5354 kr - 41,2773 kr 200 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
65.0 mm
39.0 mm
157,9974 kr - 221,1963 kr 427 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
65.0 mm
32.5 mm
83,3369 kr - 116,6717 kr 927 I lager
Universell
Stål
90.0 mm
28.0 mm
25,474 kr - 39,6262 kr 490 I lager
Universell
Stål
65.0 mm
32.5 mm
59,5006 kr - 92,5565 kr 135 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
65.0 mm
32.5 mm
31,1251 kr - 48,4169 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
65.0 mm
39.0 mm
  • av 3
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080037

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Skruv
Dolt gångjärn 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

20080020

Prisintervall
146,961 kr - 94,4749 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    45.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Skruv
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068783

Prisintervall
53,2972 kr - 34,2625 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Stål Dolt gångjärn 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Prisintervall
117,4299 kr - 55,919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    16.0 mm
  • Total längd, blad
    40.0 mm
  • Totallängd
    80 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Silver
Stål Dolt gångjärn 44.0 mm 29.0 mm

10352854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    44.0 mm
  • Totallängd
    44 mm
  • Total bredd
    29.0 mm
  • Färg
    Silver
Dolt gångjärn 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Prisintervall
35,3157 kr - 22,7029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068752

Prisintervall
20,5233 kr - 18,471 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078447

Prisintervall
188,5885 kr - 134,7061 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079383

Prisintervall
76,1162 kr - 54,3687 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Commodity Code
    8302100090
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068745

Prisintervall
53,2972 kr - 34,2625 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079390

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
2153 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Dolt gångjärn 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068790

Prisintervall
20,5233 kr - 18,471 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    31.8 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Prisintervall
234,0539 kr - 167,1813 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stål

20125974

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stål

20125998

Prisintervall
41,2773 kr - 26,5354 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20125936

Prisintervall
221,1963 kr - 157,9974 kr

Lagernivåer
427 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stål

20126520

Prisintervall
116,6717 kr - 83,3369 kr

Lagernivåer
927 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.5 mm
  • Total längd, blad
    90.0 mm
  • Totallängd
    107.0 mm
  • Total bredd
    28.0 mm
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stål

20125967

Prisintervall
39,6262 kr - 25,474 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20125943

Prisintervall
92,5565 kr - 59,5006 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stål

20125981

Prisintervall
48,4169 kr - 31,1251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    65.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad