Meny Sök

Dörrstopp 100° Högermontage Med utlösningsvajer 304 Rostfritt stål

Den här dörrstoppen reglerar hur mycket en dörr öppnas och förhindrar att den öppnas för långt. Den tillåter en öppning på 100 %. Finns i vänster- och högerutförande, med eller utan upplåsningskabel. Av rostfritt stål, som är tåligt, starkt och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20219376

56 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 763,6591 kr
10 - 14 687,3043 kr
15 - 24 649,1269 kr
25 + 610,9495 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

763,66 kr

1 x 763,6591 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Riktning Högermontage
Inkluderar With Release Wire
Öppningsvinkel max. 100°
Kompressionskraft max. kg 60.0
Dragkraft max kg 150.0
Material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss