This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Material: NBR, Stål, Pressgjuten zink Färg: Svart, Röd Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Monteringsmetod | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,6679 kr - 46,15 kr | 703 I lager |
Svart
|
NBR
|
M6-stift
|
Dörrhållare
|
||
181,0749 kr - 181,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Stål
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||
197,5363 kr - 197,5363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Stål
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||
131,0106 kr - 131,0106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Pressgjuten zink
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||
147,472 kr - 147,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Pressgjuten zink
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||
131,0106 kr - 131,0106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
Pressgjuten zink
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||
147,472 kr - 147,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
Pressgjuten zink
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
||
181,0749 kr - 181,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
Stål
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||
197,5363 kr - 197,5363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
Stål
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta